



Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (7)C13 et (1)C19, câble L620
AP8958NA3
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, et ainsi de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements critiques en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté assurent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotées d'un port pour sondes de température/d'humidité, de prises IEC verrouillables et de disjoncteurs ultra-compacts. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement si le circuit présente des risques de surcharge afin d'éviter les pannes critiques de votre matériel informatique. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Tension d'entrée principale | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Type du PDU | Switched |
Tension de sortie principale | 200 V 208 V 230 V 240 V |
Input Connection Type | NEMA L6-20P |
nombre d’unité de rack | 0U |
longueur de câble | 3,00 m |
nombre de câbles | 1 |
équipement fournit | Guide d'installation Cordon d'alimentation à verrouillage Supports de montage en rack Câble de configuration série Guide de sécurité |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 98,8 cm |
largeur | 5,6 cm |
profondeur | 4,6 cm |
poids du produit | 3,23 kg |
emplacement de montage | Côté |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
[In] courant assigné d'emploi | 16 A |
---|---|
Tension admissible | 200…240 V |
Limites du courant d'entrée | 20 A |
Load Capacity | 3300 VA |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
Nombre de prises d'alimentation | 7 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19 |
---|
certifications du produit | Répertorié cUL PSE UL listed VCCI classe A VDE |
---|---|
normes | EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC alinéa 15 classe A ICES-003 |
température de fonctionnement | -5…60 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 112,5 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 11,4 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 16,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 5,5 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.