



Bandeau de prises 2G, compteur par prise avec commutation, zéro unité, 30 A, 200/208 V, (21)C13 et (3)C19
AP8641
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | La combinaison des bandeaux de prises commutées et des bandeaux de prise mesurées permet un contrôle avancé et personnalisable par l'utilisateur de l'alimentation, ainsi qu'une mesure de l'alimentation par prise. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, et ainsi de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements sensibles en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les bandeaux de prises commutées assurent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotés d'un port pour sonde de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement en cas de risque de surcharge afin d'éviter les pannes de votre matériel informatique sensible. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises commutées, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Tension d'entrée principale | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Type du PDU | Metered outlet |
Tension de sortie principale | 200 V 208 V |
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
nombre d’unité de rack | 0U |
longueur de câble | 3,00 m |
nombre de câbles | 1 |
équipement fournit | Terminaison port CAN Guide d'installation Supports de montage en rack Guide de sécurité Câble de configuration série |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 182,9 cm |
largeur | 5,6 cm |
profondeur | 5,1 cm |
poids du produit | 8,23 kg |
emplacement de montage | Côté |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Montage en rack |
Compatible USB | No |
[In] courant assigné d'emploi | 24 A |
---|---|
Tension admissible | 200…240 V |
Courant de ligne max | 30 A |
Limites du courant d'entrée | 30 A |
Load Capacity | 4992 VA |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
Nombre de prises d'alimentation | 21 CEI 60320 C13 3 CEI 60320 C19 |
---|
certifications du produit | Répertorié cUL PSE UL listed VCCI classe A |
---|---|
normes | FCC alinéa 15 classe A ICES-003 |
température de fonctionnement | -5…60 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 203,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 11,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 16,2 cm |
Poids de l'emballage 1 | 10,5 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.