



Commutateur de transfert automatique pour rack, 120 V, 20 A, L5-20 ENTRÉE, (10)5-20R SORTIE
AP4452
La production de ce produit a été arrêtée le:30 décembre 2022
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 120 V |
---|---|
Tension de sortie principale | 120 V |
Input Connection Type | NEMA L5-20P |
nombre d’unité de rack | 1U |
longueur de câble | 2,44 m |
nombre de câbles | 2 |
équipement fournit | Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 4,4 cm |
largeur | 43,2 cm |
profondeur | 23,6 cm |
poids du produit | 4,4 kg |
emplacement de montage | Façade Arrière |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Montage en rack |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
---|---|
[In] courant assigné d'emploi | 16 A |
Courant de ligne max | 20 A |
limites du courant d'entrée | 20 A |
Load Capacity | 1920 VA |
Maximum Total Current Draw per Phase | 20 A |
---|---|
Nombre de prises d'alimentation | 10 NEMA 5-20R |
type de protection | Sans disjoncteur |
normes | EN 55022 class A FCC alinéa 15 classe A |
---|
température de fonctionnement | -5…45 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 11,4 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 35,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 60 cm |
Poids de l'emballage 1 | 6,17 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.