


Commutateur de transfert automatique pour rack, 230 V, 10 A, entrée C14, 12 sorties C13
AP4421
La production de ce produit a été arrêtée le:02 février 2023
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (12) IEC 60320 C13 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Tension d'entrée principale | 230 V |
---|---|
Tension de sortie principale | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
nombre d’unité de rack | 1U |
équipement fournit | Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 4,4 cm |
largeur | 43,2 cm |
profondeur | 23,6 cm |
poids du produit | 3,93 kg |
emplacement de montage | Façade Arrière |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Montage en rack |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
---|---|
Courant de ligne max | 10 A |
limites du courant d'entrée | 10 A |
Load Capacity | 2000 VA |
Maximum Total Current Draw per Phase | 10 A |
---|---|
Nombre de prises d'alimentation | 12 CEI 60320 C13 |
type de protection | Sans disjoncteur |
normes | EN 55022 class A FCC alinéa 15 classe A |
---|
température de fonctionnement | -5…45 °C |
---|---|
humidité relative | 5…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 11,4 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 34,9 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 60 cm |
Poids de l'emballage 1 | 5,7 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.