





Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 1,2 MBH/1C TD, 400/3/50 FSC
ACCD75216
Spécifications
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
---|
Tension d'entrée principale | 380 V triphasé 400 V triphasé 415 V triphasé |
---|---|
équipement fournit | Guide d'installation |
air flow | 2137,92 l/s |
---|
hauteur | 89 cm |
---|---|
largeur | 90 cm |
profondeur | 90 cm |
poids du produit | 48 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
fréquence réseau | 50 Hz |
---|
certifications du produit | TÜV |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 121,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 137,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 114,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 120 kg |
Garantie | 1 an (pièces uniquement) |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.