Switch Emergency KG64BVE - Spare Part
WM40709
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Höhe | 6,4 cm |
---|---|
Breite | 5,1 cm |
Tiefe | 6,4 cm |
Produktgewicht | 0,44 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 45,7 cm |
VPE 1 Breite | 20,3 cm |
VPE 1 Länge | 20,3 cm |
VPE 1 Gewicht | 1,856 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.