






+ 5
APC Smart-UPS X 3000 VA, Rack/Tower LCD, 200–240 V, mit Netzwerkkarte
SMX3000HVNC
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Kompatible Software
Beschreibung
Schützen Sie Server, Switches, Netzwerkgeräte und POS-Geräte mit der APC Smart-UPS X 3000VA. APC Smart-UPS bieten eine Notstromversorgung bei Stromausfällen und schützen Geräte kontinuierlich vor schwankenden Strombedingungen und Überspannungen. Mit erstklassigem Schutz und vereinfachtem Management sorgt die 3000VA-USV für konstante und zuverlässige Konnektivität in den kritischsten Momenten. Mit 12 Steckdosen mit 2 geschalteten Steckdosengruppen und einer Kompatibilität mit externen Akkupacks bietet diese Server-USV eine unterbrechungsfreie und skalierbare Stromversorgung für angeschlossene Elektronik. Schließen Sie bis zu 10 der externen Akkupacks SMX120BP an, um die Zeitspanne zu erhöhen, in der die USV die Geräte mit Batteriestrom versorgen kann (Akkupacks sind separat erhältlich). Mit der intuitiven LCD-Benutzeroberfläche und der PowerChute-Software können Sie Einstellungen konfigurieren und die Nutzung überwachen. Ein SmartSlot auf der Rückseite der USV bietet die Möglichkeit, eine Netzwerkmanagementkarte hinzuzufügen, um die USV über das Netzwerk fernzusteuern (Netzwerkkarten separat erhältlich). Die SMX3000HVNC lässt sich von einer Tower- oder Stand-Alone-USV in eine Rack-Mount-USV umwandeln und bietet so Flexibilität bei verschiedenen Installationen. Paket enthält USV, CD mit Software, Rack-Montageschienen, RS-232-Kabel für Smart UPS-Signalisierung, Temperaturfühler, Benutzerhandbuch, Web/SNMP-Verwaltungskarte Diese 3000-Watt-USV bietet einen Modus Grün, um sicherzustellen, dass Sie mit höchster Effizienz arbeiten, während das intelligente Batteriemanagement die Leistung maximiert. Automatische Spannungsregelung (AVR) passt die Spannungen an und sorgt so für eine zuverlässige Stromversorgung bei gleichzeitiger Schonung der Batterie. Das vorausschauende Batteriemanagement zeigt ein voraussichtliches Datum an, an dem ein Batteriewechsel empfohlen wird. Die Batterien sind vom Benutzer austauschbar.
Spezifikationen
Ausführung | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 270-2700 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Haupteingangsspannung | 208 V 230 V |
Weitere Eingangsspannung | 220 V 240 V |
Hauptausgangsspannung | 230 V |
Weitere Ausgangsspannung | 208 V 220 V 240 V |
Nennleistung in W | 2700 W |
Nennleistung in VA | 3000 VA |
Input Connection Type | BS1363A Britisch IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
output connection type | 8 IEC 320 C13 2 IEC-Steckbrücken 2 IEC 320 C19 |
Nummer der Rack-Einheit | 4U |
Kabellänge | 2,44 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | CD mit Software Rackmontierte Trageschienen Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 Temperaturfühler Benutzerhandbuch Web/SNMP-Managementkarte |
Anzahl der Leistungsmodule | 2400 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
Produkt Unterkategorie (Web) | Network card pre-installed |
redundant | No |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 43,2 cm |
Breite | 17,8 cm |
Tiefe | 48,3 cm |
Produktgewicht | 38,64 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | Niedriger |
Montagemodus | Gestellmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 1 |
USB-kompatibel | Yes |
Eingangsspannungsgrenzen | 140 - 280 V |
---|---|
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
Oberschwingungen | Less than 5 % |
---|---|
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 3000 VA |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 2700 W |
Umschaltzeit | Typisch 6 ms, maximal 10 ms |
Topologie | Line interactive |
Wellentyp | Sinuswelle |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE CSA EAC GOST IRAM VDE |
---|---|
Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Geräuschpegel | 55 dBA |
---|---|
Wärmeableitung | 184 Btu/h |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Extendable Run Time | 1 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 3 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Ersatzbatterie | APCRBC143 |
Batterieleistung in VAH | 738 VAh Laufzeit |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 245 W rated |
Batterie-Option | SMX120BP 1 2214 VAh SMX120BP 2 3690 VAh SMX120BP 3 5166 VAh SMX120BP 4 6642 VAh SMX120BP 6 9594 VAh SMX120BP 8 12546 VAh SMX120BP 10 15498 VAh |
Bedienfeld | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
---|---|
Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
freie Steckplätze | 0 |
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card 2 with environmental monitoring |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Überspannung Einschätzung | 645 J |
---|---|
Filterung | Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449 |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 33 cm |
VPE 1 Breite | 58,6 cm |
VPE 1 Länge | 63,3 cm |
VPE 1 Gewicht | 47,73 kg |
Verpackungseinheiten pro Palettenlage | 2 |
Palettenlagen | 4 |
Garantie | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional extended warranties available, optional on-site warranties available |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung