Galaxy VS cable kit and conduit box for 1.5m tall maintenance bypass cabinet with transformer
GVSOPT013
Spezifikationen
Ausführung | Cable kit that includes cables for connection of a maintenance bypass cabinet with transformer to the UPS. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Höhe | 22 cm |
---|---|
Breite | 66 cm |
Tiefe | 35 cm |
Produktgewicht | 25 kg |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 22 cm |
VPE 1 Breite | 35 cm |
VPE 1 Länge | 66 cm |
VPE 1 Gewicht | 25 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.