

Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, m. 3 Batteriemod., erw. auf 4, Start-Up-Funktion 5X8
G35T20KH3B4S
Eingestellt am:05 Juli 2021
Der Service wird eingestellt am:31 Dezember 2030
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
---|
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 1600-16000 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
Weitere Eingangsspannung | 380 V 415 V |
Hauptausgangsspannung | 400 V3 Phasen |
Weitere Ausgangsspannung | 380 V 415 V |
Nennleistung in W | 16000 W |
Nennleistung in VA | 20000 VA |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 4-adrig (3-phasig + G) 1 Fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) 1 |
Anschlüsse - Klemmen | 1 Schraubklemmen |
Batterietyp | VRLA |
geliefertes Zubehör | Batteriemodule geliefert Schraubklammern nach unten CD mit Software Installationsanleitung Network Management Card Lieferung der Leistungsmodule installiert Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 Inbetriebnahme-Service Benutzerhandbuch |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Höhe | 149 cm |
---|---|
Breite | 52,3 cm |
Tiefe | 84,2 cm |
Produktgewicht | 535 kg |
Montagepräferenz | No preference |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 40–70 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
Eingangsspannungsgrenzen | 340 - 460 V einstellbar 400 V 304 - 477 V |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 27 A |
Schaltstromleistung | 35 A |
Netzrückwirkungen | Weniger als 5 % bei Volllast |
Eingangsschutztyp | Dreipoliger Leistungsschalter |
Einschaltstrom | 200 A Spitze |
Leistungsfaktor unter Last | 0,5 vorauseilend bis 0,5 nacheilend |
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast | 0,98 |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 16000 W |
---|---|
Ausgangsfrequenz | 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
Scheitelfaktor | Unbegrenzt |
Wellentyp | Sinuswelle |
Toleranz Ausgangsspannung | +/-1 % statisch und +/-5 % bei 100 % Lastsprung |
THD Ausgangsspannung | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
Überlastbetrieb | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
Bypass-Art | Integrierter bypass für wartungsarbeiten Integrierter statischer bypass |
Wirkungsgrad | 94,9 % (im Batteriebetrieb) |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 20000 VA |
Produktzertifizierungen | CE |
---|---|
Normen | EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 3333 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 51.3 dBA |
Wärmeableitung | 2620 Btu/h |
Schutzart (IP) | IP 51 |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Vorinstallierte Batterien | 3 |
Leere Batterieschächte | 1 |
typische Ladedauer | 5 h |
Batteriespannung | +/-192V (geteilte Batterie in Referenz zu Null) |
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung | +/-154 V |
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung | 109,7 A |
Überlastbetrieb | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 1482 W rated |
Batterieleistung in VAH | 7424 VAh Laufzeit |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Batterie-Option | SYBT4 1 9810 VAh G35TBXR6B6 1 22073 VAh G35TBXR6B6 2 36871 VAh G35TBXR6B6 3 51852 VAh G35TBXR6B6 4 67040 VAh |
Kommentare zum Batteriezyklus | Geschätzte Autonomiezeiten auf Basis der Batteriehersteller-Spezifikationen unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Nenneingangsleistung und einer Ausgangsleistung mit einem korrigierten Leistungsfaktor von 0,8. |
Extendable Run Time | 0 |
freie Steckplätze | 0 |
---|---|
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card 2 with environmental monitoring |
Control panel | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 164,3 cm |
VPE 1 Breite | 106,2 cm |
VPE 1 Länge | 65 cm |
VPE 1 Gewicht | 565 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
G35T20KH3B4S wird ersetzt durch: