

APC Easy Rack PDU, Metered, Null HE, 1-phasig, 7.4kW, 230V, 32A, 20 C13 und 4 C19 Ausgänge, IEC60309 2P+E Eingang
EPDU1132M
Zuverlässige und kostengünstige Stromverteilung im Rack
Echtzeit-Fernverwaltungsfunktionen
Vertikale Rack-Montagemöglichkeit
Flash-Upgrade-fähig
Lokale Stromüberwachungsanzeige und Lastanzeige-LED
Beschreibung
APC Easy Metered Rack PDU EPDU1132M ist eine einfach zu installierende und benutzerfreundliche PDU, welche eine einfache und effiziente Stromverteilung im Rack ermöglicht. Die PDU bietet Echtzeit-Fernüberwachung, Energiemanagement der angeschlossenen Verbraucher und viel mehr Funktionen als eine durchschnittliche Steckdosenleiste. EPDU1132M verfügt über einen IEC-60309, 16A 2P+E Eingang, zwanzig IEC-C13 und vier IEC-C19 Ausgänge. Integrierte hydraulisch-magnetische Schutzschalter (in Geräten mit 32A Eingangsstrom). Vertikale, rackmontierbare PDU mit ultraleichtem Gewicht und einem intelligenten, multifunktionalen Display im neuen Design. Lässt sich problemlos vertikal in Racks oder Gehäusen montieren und beansprucht keinen wertvollen Platz im Rack, wodurch mehr Geräte im Rack untergebracht werden können. Die voll ausgestattete, benutzerfreundliche Webschnittstelle für die Netzwerkverwaltung bietet eine standardbasierte Verwaltung über Web, SNMP und Befehlszeilenschnittstelle. Ermöglicht Benutzern den Zugriff, die Konfiguration und die Verwaltung von Geräten von entfernten Standorten aus, um wertvolle Zeit zu sparen. Zeigt Überlast- und Warnzustände auf der Grundlage der benutzerdefinierten Alarmschwellenwerte an. Warnt die Benutzer vor potenziell überlasteten Stromkreisen. Schnelles und einfaches Firmware-Upgrade per Netzwerk-Download für zukünftige Produktverbesserungen. Es müssen keine bereits im Feld installierten Produkte ausgetauscht werden, wenn neue Funktionen veröffentlicht werden. Die Verpackung enthält eine Installationsanleitung, ein Benutzerhandbuch, einen werkzeuglosen Montagesatz und vertikale Montagehalterungen für eine schnelle und einfache Montage im Gehäuse. Es kann in einem Temperaturbereich von -5° bis +45°C betrieben werden und wird mit 1 Jahr Standardgarantie geliefert.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Stromunterverteilungstyp | Mit messfunktion |
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 2-polig +E |
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
Kabellänge | 3,00 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
geliefertes Zubehör | Installationsanleitung Werkzeugloser Montagesatz Benutzerhandbuch Vertikale Montageschienen |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 117,5 cm |
Breite | 6,2 cm |
Tiefe | 4,44 cm |
Produktgewicht | 3,72 kg |
Montageort | Seite |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Gestellmontiert |
Acceptable Input Voltage | 220…240 V |
---|---|
Max line current | 32 A |
Input current limits | 32 A |
Load Capacity | 7360 VA |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19 |
---|
Produktzertifizierungen | CE TÜV EAC RCM |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5…45 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 5…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…65 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 132 cm |
VPE 1 Breite | 11 cm |
VPE 1 Länge | 16 cm |
VPE 1 Gewicht | 4,48 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.