

1 Videos
Easy UPS 3S USV, 40 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 10 Minuten Autonomiezeit
E3SUPS40KHB1
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Beschreibung
Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 10 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 40 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.
Spezifikationen
Ausführung | Easy-to-install, easy-to-operate, easy-to-maintain, and easy-to-service 40 kVA, 400V 3-phase UPS. With advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, the Easy UPS 3S UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and electrical rooms. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments, and 3 internal 7Ah modular battery strings, expandable to 4 strings for extended runtime. |
---|---|
Lieferzeit | Versand erfolgt normalerweise innerhalb von sechs Wochen |
Main Input Voltage | 400 V 3 Phasen |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 Phasen |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
Nennleistung in W | 40 kW |
Nennleistung in VA | 40 kVA |
geliefertes Zubehör | Staubfilter Installationsanleitung |
Farbe | Weiß (RAL 9003) |
---|---|
Höhe | 140 cm |
Breite | 50 cm |
Tiefe | 96,9 cm |
Produktgewicht | 590 kg |
USB-kompatibel | Yes |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 73 A |
---|---|
Netzrückwirkungen | Weniger als 3% bei voller Last |
Leistungsfaktor unter Last | 0,9 voreilend bis 0,9 nacheilend |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Eingangsspannungsgrenzen | 304 - 477 V |
Netzwerkfrequenz | 45 - 65 Hz |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 40 kVA |
---|---|
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 40 kW |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz synchronisiert 60 Hz synchronisiert |
Oberschwingungen | Less than 3 % |
THD Ausgangsspannung | < 3% linear load |
Toleranz Ausgangsspannung | +/- 1.5 % |
Topologie | Online-Doppelwandlung |
zusätzliche Informationen | UPS weight does not include battery weight. |
Produktzertifizierungen | CE EAC RCM |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0 - 3333 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 63 dBA |
Wärmeableitung | 1880 Btu/h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Effizienz | View Efficiency Graph |
---|---|
Batterietyp | VRLA |
Batteriespannung | 240 V |
Max. Kurzschlussstrom | 10 kA |
Vorinstallierte Batterien | 3 |
Leere Batterieschächte | 1 |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 164 cm |
VPE 1 Breite | 111,4 cm |
VPE 1 Länge | 68,3 cm |
VPE 1 Gewicht | 643 kg |
Garantie | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.