APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 29FT (8.8M)
DDCC6-029
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Kabellänge | 8,84 m |
---|---|
geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
Produktkompatibilität | Patch-Panel |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 11,4 cm |
Breite | 34,3 cm |
Tiefe | 34,3 cm |
Produktgewicht | 3,16 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Stecker B | RJ45 Buchse Kat Kat. 6 Direkt durch |
SteckerA | RJ45 Buchse Kat Kat. 6 Direkt durch |
Anzahl der Anschlüsse | 6 |
---|
Produktzertifizierungen | TAA-Konformität UL-gelistet UL zugelassen |
---|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
---|---|
Aufbewahrungshöhe | 0,00…3048,00 m |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -15…45 °C |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 11,4 cm |
VPE 1 Breite | 34,3 cm |
VPE 1 Länge | 34,3 cm |
VPE 1 Gewicht | 3,6 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Konform
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.