PowerShield 24W 12VDC UK3 U
CP24U12UK3
Eingestellt am:31 Dezember 2022
Der Service wird eingestellt am:31 Jänner 2023
CP24U12UK3 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen |
---|
Nennleistung in W | 27 W |
---|---|
Nennleistung in VA | 27 VA |
Input Connection Type | BS1363A Britisch |
Anschlüsse - Klemmen | 1 Schraubklemme |
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
Kabellänge | 2,44 m |
Anzahl der Kabel | 1,0 |
geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
Farbe | Beige |
---|---|
Höhe | 19,1 cm |
Breite | 24,1 cm |
Tiefe | 7,9 cm |
Produktgewicht | 3,42 kg |
Montageort | Front |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 87...264 V |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Ausgangsspannung | 12 V |
---|---|
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 27 W |
Equipment protection policy | Lebenslang : 100000 US$ |
---|---|
Produktzertifizierungen | cUL-gelistet C-Tick CE UL-gelistet VDE |
Normen | CSA 22.2 Nr. 950 EN 55022 Klasse B EN 55024 EN 60950 FCC part 15 class B UL 1950 |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
---|---|
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…45 °C |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 34,3 cm |
VPE 1 Breite | 34,3 cm |
VPE 1 Länge | 11,4 cm |
VPE 1 Gewicht | 4,073 kg |
VPE 3 Menge | 90 |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.