Unsere Marken

APC Easy UPS, 2200VA, Tower, 230V, 6x IEC C19 Outlets, AVR

BVX2200LI

notification_ok
arrow2_down

Spezifikationen

Übersicht
LieferzeitNormalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Laufzeit für Last
W
information_circle
Geben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
Min. – Max.: 120-1200 W
Max. verwendete Kapazität
information_circle
Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird.
Main Input Voltage230 V AC 1 Phase
Main Output Voltage230 V AC 1 Phase
Nennleistung in W1200 W
Nennleistung in VA2200 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C20
output connection type6 IEC 320 C19
Kabellänge1,22 m
Anzahl der Kabel1
BatterietypBleisäurebatterie
geliefertes ZubehörBenutzerhandbuch
Allgemein
maximale Laufzeit240 min.
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls0
redundantNo
Größe der USVWS
Abmessungen
FarbeSchwarz
Höhe19 cm
Breite14 cm
Tiefe39 cm
Produktgewicht12,2 kg
MontagehalterungEtage
MontagepräferenzNo preference
MontagemodusNicht rackmontiert
zwei Pfosten montierbar0
USB-kompatibelNo
Eingang
Netzwerkfrequenz50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen140 - 300 V 230 V AC
Cos phi0,54
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)1200 W
Ausgangsfrequenz50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert
TopologieLine interactive
WellentypStufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Laufzeit bei Volllast00:01:00 1200 W
grafische Anzeige1
Laufzeit bei Halblast00:08:30 600 W
Maximal konfigurierbare Leistung in VA2200 VA
UmschaltzeitTypisch 6 ms, maximal 10 ms
Konformität
ProduktzertifizierungenCE
CB
NormenEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policyKompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb0…40 °C
Relative Feuchtigkeit0…95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung-15…40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung0…95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe0…3000 m
Geräuschpegel40 dBA
Schutzart (IP)IP20
Batterien und Überbrückungszeit
LaufzeitView Runtime Graphaction_new_window
EffizienzView Efficiency Graphaction_new_window
Vorinstallierte Batterien0
Leere Batterieschächte0
typische Ladedauer8 h
Batteriespannung24 V
Batteriekapazität9,0 AH
Batterielebensdauer2…3 Jahre
ErsatzbatterieAPCRBC177action_new_window
Extendable Run Time0
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung273 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 ArtDb
VPE 1 Menge1
VPE 1 Höhe29,7 cm
VPE 1 Breite49,5 cm
VPE 1 Länge23,5 cm
VPE 1 Gewicht13,2 kg
SCC1410731304404528
Vertragliche Gewährleistung
Garantie2 years repair or replace
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC

notification_ok

Quecksilberfrei

notification_ok

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

RoHS-Richtlinie für China

RoHS-Erklärung für China

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.