Unsere Marken

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

APDU9981EU3

arrow2_down

Spezifikationen

Übersicht
LieferzeitNormalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Main Input Voltage3 Phasen
Main Output Voltage230 V
Input Connection TypeIEC 60309 16 A 3-polig +N+PE
Nummer der Rack-Einheit0U
Kabellänge1,83 m
Anzahl von Kabeln1
Kommunikationsport-ProtokollSNMP
Redfish
gelieferte AusrüstungInstallationsanleitung
Rack-Montagehalterungen
Sicherheitsleitfaden
Abmessungen
FarbeSchwarz
Höhe179,2 cm
Breite5,5 cm
Tiefe4,6 cm
Produktgewicht7 kg
MontageortSeite
MontagepräferenzNo preference
MontagemodusNicht rackmontiert
USB-kompatibelNo
Eingang
[In] Nennstrom16 A
Max line current16 A
input current limits16 A
Load Capacity11000 VA
Netzwerkfrequenz50/60 Hz
Ausgang
number of power socket outlets21 IEC 60320 C13
3 IEC 60320 C19
Konformität
ProduktzertifizierungencUL-gelistet
FCC Teil 15 Klasse A
UL-gelistet
VDE
NormenEN 55022 Klasse A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ICES-003
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb-5…60 °C
Relative Feuchtigkeit5…95 %
Aufstellungshöhe0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung-25…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung5…95 %
Aufbewahrungshöhe0,00…15240,00 m
Batterien und Überbrückungszeit
Kommunikationsnetztyp10/100/1000BASE-T
Verpackungseinheiten
VPE 1 ArtPCE
VPE 1 Menge1
VPE 1 Höhe200,2 cm
VPE 1 Breite11,4 cm
VPE 1 Länge16,5 cm
VPE 1 Gewicht8,95 kg
VPE 3 Menge48
Vertragliche Gewährleistung
Garantie3 years repair or replace
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left

EU-RoHS-Richtlinie

In Untersuchung

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.