


APC Ersatzbatterie Nr. 124 mit 2 Jahren Garantie
APCRBC124
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Beschreibung
Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Produkt oder Komponententyp | Cartridge Ersatzakku |
---|---|
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
gelieferte Ausrüstung | Alle erforderlichen Anschlüsse Batterie-Recycling-Handbuch Installationsanleitung Wiederverwendbare Verpackung |
Höhe | 7,6 cm |
---|---|
Breite | 15,2 cm |
Tiefe | 20,3 cm |
Produktgewicht | 5,6 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Batteriekapazität | 9,0 AH |
---|
Leere Batterieschächte | 0 |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Batteriespannung | 24 V |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Ersatzbatterie |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 14,6 cm |
VPE 1 Breite | 23,4 cm |
VPE 1 Länge | 27,5 cm |
VPE 1 Gewicht | 5,828 kg |
SCC14 | 10731304284380 |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.