CDU Flexible Fluid Piping Clamp/Hanger (qty of 10)
ACAC20010
Eingestellt am:13 Oktober 2022
Der Service wird eingestellt am:13 Oktober 2023
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen |
---|
geliefertes Zubehör | Installationsanleitung |
---|
Farbe | Schwarz |
---|---|
Tiefe | 35,6 cm |
Höhe | 16,8 cm |
Produktgewicht | 1,92 kg |
Breite | 17,8 cm |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 19,7 cm |
VPE 1 Breite | 36,8 cm |
VPE 1 Länge | 19,7 cm |
VPE 1 Gewicht | 2,42 kg |
VPE 3 Menge | 90 |
Garantie | 1 year (parts only) |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.