InRow OA Ceiling Containment Kit, 600mm
ACAC11004
Eingestellt am:15 September 2022
Der Service wird eingestellt am:05 September 2031
Spezifikationen
Lieferzeit | Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage |
---|
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 35,28 cm |
Breite | 59,7 cm |
Tiefe | 131,38 cm |
Produktgewicht | 15,9 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 11,15 cm |
VPE 1 Breite | 150,6 cm |
VPE 1 Länge | 73,1 cm |
VPE 1 Gewicht | 18,1 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Bleifrei
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.