

BOARD GALAXY5000 FIBON Ersatzteil
0J-0P3825
Der Verkauf wird eingestellt am:31 Dezember 2030
Spezifikationen
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 8,0 cm |
VPE 1 Breite | 18,49 cm |
VPE 1 Länge | 27,305 cm |
VPE 1 Gewicht | 0,218 kg |
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.