Temperature Probe For Dry Cooler - Spare Part
WV060431
Discontinuado el:08 septiembre 2022
WV060431 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
alto | 2 cm |
---|---|
ancho | 10,2 cm |
profundidad | 7,6 cm |
peso del producto | 0,05 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 2,5 cm |
Package 1 Width | 11,4 cm |
Package 1 Length | 8,9 cm |
Package 1 Weight | 0,09 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.