

Módulo de potencia de repuesto para unidades Smart-UPS VT AIS de 15 kVA y 208 V
WSUVTPM15KF
Discontinuado el:24 febrero 2021
WSUVTPM15KF no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Este kit de repuestos contiene repuestos para el modelo del producto de APC que se muestra. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
alto | 23,5 cm |
---|---|
ancho | 58,4 cm |
profundidad | 72,4 cm |
peso del producto | 52,27 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
certificaciones de producto | cUL listada |
---|---|
normas | ISO 14001 ISO 9001 UL 1778 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 80 cm |
Package 1 Width | 77,5 cm |
Package 1 Length | 91,4 cm |
Package 1 Weight | 78,475 kg |
Periodo de garantía | 180 Days |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.