

Fuse Fast 250A 660V(repuesto)
W515-1251
Se discontinuará el:31 diciembre 2099
W515-1251 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
alto | 4,45 cm |
---|---|
ancho | 5,72 cm |
profundidad | 5,08 cm |
peso del producto | 0,41 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,43 cm |
Package 1 Width | 21,59 cm |
Package 1 Length | 32,38 cm |
Package 1 Weight | 0,548 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.