

3 Años Nbd Actualización En El Sitio A La Fábrica Wty Con Monitoreo Y Envío (Smartconnect O Nmc Requerido)
W3YONSITENBD-SP-04
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
Tipo de producto o componente | Contrato de servicios digitales |
---|
Tipo de servicio de CPQ | En el sitio FW UPG por 1p |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.