

Fusible para ventilador InRow con tarjeta PCB 818 NTC. Repuesto
W0P2390
Discontinuado el:08 septiembre 2022
W0P2390 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 4 semanas |
---|
alto | 2 cm |
---|---|
ancho | 8,4 cm |
profundidad | 3 cm |
peso del producto | 0,09 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12,2 cm |
Package 1 Width | 10,9 cm |
Package 1 Length | 10,9 cm |
Package 1 Weight | 0,408 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.