



Paquete de baterías para unidad Smart-UPS XL de 48 V de APC, convertible para rack y torre
SUA48XLBP
Discontinuado el:25 abril 2022
SUA48XLBP no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Batería de repuesto (1) está disponible
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
Voltaje de entrada principal | 48 V CC |
---|---|
número de unidad de rack | 5U |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de ácido sólido |
equipo proporcionado | Manual de usuario |
color | Negro |
---|---|
alto | 44,4 cm |
ancho | 22,1 cm |
profundidad | 49,5 cm |
peso del producto | 66,36 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | Montaje en rack con kit |
USB compatible | No |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Información adicional | For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U models with SUA039 extension cable. |
Batería de repuesto | RBC55 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 55,9 cm |
Package 1 Width | 38,1 cm |
Package 1 Length | 76,2 cm |
Package 1 Weight | 75,9 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.