




Smart-UPS en línea de APC, 6 kVA/6 kW, torre, 208 V, 2 salidas L6-20R+3 salidas L6-30R NEMA, tarjeta de red+SmartSlot, tiempo de funcionamiento extendido, sin kit de rieles
SRT6KXLT
battery type:
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Batería de repuesto (1) está disponible
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Software compatible
Descripción
Esta unidad Smart-UPS de APC está diseñada para que los profesionales de TI o administradores de redes mantengan el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Esta UPS en torre de 6 kVA en línea proporciona pura energía de onda sinusoidal y autonomía extendida para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro. Viene con entrada de 3 cables (2P+E), 3x NEMA L6-30R y 2x salidas L6-20R. El UPS cuenta con una tarjeta de gestión de redes incorporada para monitoreo y gestión basados en red. El UPS viene con PowerChute Network Shutdown, que brinda apagado sin inconvenientes de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI. Cuenta con una ranura SmartSlot adicional para tarjetas de accesorios opcionales, como la tarjeta de E/S de contacto seco. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. La UPS tiene una garantía de 3 años, y la batería de plomo-ácido incorporada tiene una garantía de 2 años. El UPS es compatible con los kits de rieles SRTRK2 (4 postes) y SRTRK3 (2 postes) que se venden por separado.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 600-6000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Voltaje de entrada principal | 208 V |
Otro voltaje de entrada | 240 V |
Voltaje de salida principal | 208 V |
Otro voltaje de salida | 240 V |
potencia nominal en W | 6000 W |
potencia nominal en VA | 6000 VA |
tipo de conexión de salida | 2 NEMA "L6-20R" 3 NEMA "L6-30R" |
Tipo de conector de salida | Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1 |
tipo de batería | Batería de ácido sólido |
equipo proporcionado | CD con software CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Sonda de temperatura Manual de usuario Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Subfamilia web de productos | High density |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
alto | 43,2 cm |
ancho | 17,4 cm |
profundidad | 71,9 cm |
peso del producto | 61,23 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | Montaje en rack con kit |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
Frecuencia asignada de empleo | "40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*)) |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 3-hilos (2PH + G) |
límites de tensión de entrada | 100 ... 275 V ajustable (media carga) |
Máxima potencia configurable (vatios) | 6000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
factor de cresta | 3 : 1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
Máxima potencia configurable en VA | 6000 VA |
certificaciones de producto | Energy Star V2.0 (EE. UU.) FCC parte 15 clase A NOM UL 1778 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 DBA |
disipación de calor | 1402 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 1,5 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
voltaje de batería | 192 V |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 579 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 875 VAH modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 año(s) |
Batería de repuesto | APCRBC140 |
opción de batería | SRT192BP 1 2625 VAH SRT192BP 2 4375 VAH SRT192BP 3 6125 VAH SRT192BP 4 7875 VAH SRT192BP 5 9625 VAH SRT192BP 6 11375 VAH SRT192BP 8 14875 VAH SRT192BP 10 18375 VAH |
Duración prolongable | 1 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 37 cm |
Paquete 1 Ancho | 96 cm |
Paquete 1 Longitud | 61 cm |
Paquete 1 Peso | 64,41 kg |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones ambientales
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.