APC Smart-UPS en línea, 1500VA, Torre, 120V, 6x Outlets NEMA 5-15R, SmartSlot, tiempo de ejecución extendido, kit de riel excluido
SRT1500XLA
battery type:
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 135-1350 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
potencia nominal en W | 1350 W |
potencia nominal en VA | 1500 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
número de tomas de corriente | 6 NEMA 5-15R |
longitud de cable | 1,83 m |
número de cable | 1 |
tipo de batería | Batería de ácido sólido |
equipo proporcionado | DC con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía |
product web sub-family | High density |
---|---|
Número de ranuras libres para módulos de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas del módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
Alto | 43,2 cm |
ancho | 8,5 cm |
profundidad | 50,8 cm |
pesos del producto | 22 kg |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | Carril |
montable en dos postes | 0 |
Compatible con USB | Yes |
posición de montaje | Vertical |
frecuencia de empleo | 40...70 Hz detección automática |
---|---|
limites de tension de entrada | 108...150 V 50...150 V 40% de carga |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1350 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
factor de cresta | 3:1 |
topología | Doble conversión en línea |
tipo de forma de onda | Onda sinusoidal |
tipo de derivación | Desviación incorporada |
Potencia máxima configurable en VA | 1500 VA |
certificados de producto | ENERGY STAR V2.0 (USA) |
---|---|
normas | Norma CSA C22.2 N° 107.3 FCC parte 15 clase A UL 1778 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altura de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acustico | 50 dBA |
Disipación térmica en línea | 463 Btu/h |
grado de proteccion ip | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías preinstaladas | 1 |
ranuras libres para bateria | 0 |
Tiempo tipico de recarga | 3 h |
Cantidad de cartuchos de bateria de recambio | 1 |
voltaje de bateria | 48V |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 91 W clasificado |
Energía de la batería en VAH | 273 VAh tiempo de ejecución |
vida de la bateria | 3…5 año(s) |
opción de batería | SRT48BP 1 819 VAh SRT48BP 2 1365 VAh SRT48BP 3 1910 VAh SRT48BP 4 2456 VAh SRT48BP 5 3002 VAh SRT48BP 6 3548 VAh SRT48BP 8 4640 VAh SRT48BP 10 5731 VAh |
Duración prolongada | 0 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 432 J |
---|
Paquete 1 Peso | 29,6 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 24,6 cm |
Paquete 1 ancho | 59,4 cm |
Paquete 1 Largo | 74,9 cm |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 12 |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Etiquetas externas
SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.