




Smart-UPS en línea de APC, 10 kVA/10 kW, torre, 230 V/400 V, 6 tomacorrientes C13+4 C19 IEC, tarjeta de red+SmartSlot, autonomía extendida, sin kit de rieles
SRT10KXLI
Batería de repuesto (1) está disponible
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Descripción
Este Smart-UPS de APC está diseñado para profesionales de TI o administradores de red para mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este SAI en torre de 1 kVA proporciona una potencia de onda sinusoidal pura y un tiempo de autonomía ampliado para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro eléctrico. Viene con salidas de 3 conductores (1P+N+E)/5 conductores (3P+N+E) 6x IEC 32 C13 y 4x IEC 32 C19 y cables de puente 3x IEC. El SAI cuenta con una tarjeta de administración de red integrada para la supervisión y la gestión basadas en red de SAI. El SAI viene con PowerChute Network Shutdown, que proporciona un apagado ordenado de los servidores físicos, las máquinas virtuales y los clústeres HCI. Dispone de una ranura SmartSlot adicional para tarjetas de accesorios opcionales, como la tarjeta de E/S de contacto seco. El SAI puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. El SAI tiene una garantía de 3 años, y la batería de plomo-ácido incorporada tiene una garantía de 2 años.
Especificaciones
Presentación | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 1000-10000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Voltaje de entrada principal | 230 V 400 V 3 fases |
Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V 380 V 415 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 10000 W |
potencia nominal en VA | 10000 VA |
tipo de conexión de salida | 6 IEC 60320 C13 3 "IEC JUMPERS" 4 IEC 60320 C19 |
Tipo de conector de salida | Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1 |
tipo de batería | Batería de ácido sólido |
equipo proporcionado | CD con software CD de documentación Guía de instalación Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Subfamilia web de productos | High density |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
alto | 43,2 cm |
ancho | 26,3 cm |
profundidad | 71,5 cm |
peso del producto | 111,82 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | Montaje en rack con kit |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
Frecuencia asignada de empleo | "40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*)) |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
límites de tensión de entrada | 100 ... 275 V ajustable (media carga) 173 ... 476 V ajustable (media carga) |
Máxima potencia configurable (vatios) | 10000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
factor de cresta | 3 : 1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
Máxima potencia configurable en VA | 10000 VA |
certificaciones de producto | CE EAC Iram RCM VDE |
---|---|
marcado | Certificación CE |
normas | EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 DBA |
disipación de calor | 1947 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Tiempo típico de recarga | 1,5 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
voltaje de batería | +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 876 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 1805 VAH modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 año(s) |
Batería de repuesto | APCRBC140 |
opción de batería | SRT192BP2 1 3610 VAH SRT192BP2 2 5415 VAH SRT192BP2 3 7220 VAH SRT192BP2 4 9025 VAH SRT192BP2 5 10830 VAH SRT192BP2 6 12635 VAH SRT192BP2 8 16245 VAH SRT192BP2 10 19855 VAH |
Duración prolongable | 1 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 46,1 cm |
Package 1 Width | 60 cm |
Package 1 Length | 100 cm |
Package 1 Weight | 126,554 kg |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.