

Kit de cableado fijo de entrada/salida para unidad Smart-UPS SRT 2200/3000 VA de APC
SRT012
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Voltaje de entrada principal | 120 V 208 V 230 V 240 V |
---|---|
Voltaje de salida principal | 120 V 208 V 230 V 240 V |
Tipo de conector de salida | Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1 |
equipo provisto | Guía de instalación Tarjeta de garantía |
alto | 7,8 cm |
---|---|
ancho | 19,2 cm |
profundidad | 8,5 cm |
peso del producto | 0,68 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 14,1 cm |
Package 1 Width | 25,4 cm |
Package 1 Length | 17,8 cm |
Package 1 Weight | 1 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin metales pesados tóxicos
Sin plomo
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.