

Prolongador de 4,5 m (15 pies) para paquetes de baterías externas de 72 VCC para unidad Smart-UPS SRT de APC de 2200 VA
SRT009
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
equipo provisto | Guía de instalación |
---|
alto | 5,1 cm |
---|---|
ancho | 38,1 cm |
profundidad | 457,2 cm |
peso del producto | 3,18 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 11,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 59,1 cm |
Paquete 1 Longitud | 59,1 cm |
Paquete 1 Peso | 4,09 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin plomo
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.