

SOLUCIÓN DE BATERÍAS TIPO 6 DE AUTONOMÍA EXTENDIDA PARA SL120KG Y SL160KG
SLB120K160GXR6-2C
SLB120K160GXR6-2C no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 4 semanas |
---|
número de cables | 1,0 |
---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Capacidad VA/hora de la Batería | 0 VAH |
Color | Beige |
---|---|
Altura | 180,34 cm |
Ancho | 129,54 cm |
profundidad | 80,02 cm |
peso del producto | 1556,82 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
temperatura ambiente de funcionamiento | 20…30 °C |
---|
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.