

Kit de repuestos de nivel 3 para Silcon 160KW 480V de APC
SL160KG-SPL3
Discontinuado el:31 diciembre 2019
SL160KG-SPL3 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Este kit de repuestos contiene repuestos para el modelo del producto de APC que se muestra. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 4 semanas |
número de cables | 1 |
---|
alto | 243,84 cm |
---|---|
ancho | 106,68 cm |
profundidad | 121,92 cm |
peso del producto | 218,18 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
normas | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.