APC Silcon 15kW 208V UPS
SL15KF
Discontinuado el:31 diciembre 2010
Fuera de servicio el:31 diciembre 2018
SL15KF no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Software compatible
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Mientras haya existencia |
---|
Main Input Voltage | 208 V 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V 208 V3 fases |
potencia nominal en W | 15000 W |
potencia nominal en VA | 15000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 |
número de unidad de rack | 0U |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
equipo proporcionado | Tarjeta en paralelo Bastidor triple para 3 SmartSlots Manual de usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Número de módulo de potencia | 15000 |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Verde oscuro (NCS 7020-B50G) Gris claro (NCS 2703-G84Y) |
---|---|
alto | 140 cm |
ancho | 100 cm |
profundidad | 80 cm |
peso del producto | 236,36 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50 Hz programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% 60 Hz programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 3-hilos 1 Cable duro 4-hilos (3PH + G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
límites de tensión de entrada | 170...230 V 208 V 177...239 V 208 V 187...242 V 220 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 15000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 3% |
frecuencia de salida | 50 Hz programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada |
factor de cresta | Ilimitado |
Topología | Conversión Delta en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desviación estática incorporada |
eficiencia | 93,6 % (carga completa) |
corriente de salida máxima | 42 A |
Máxima potencia configurable en VA | 15000 VA |
certificaciones de producto | Registrado por UL cUL listada |
---|---|
normas | FCC parte 15 clase A ISO 14001 UL 1778 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 DBA |
disipación de calor | 3412 Btu/h |
grado de protección NEMA | NEMA 1 NEMA 12 (Opcional) |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Información adicional | If longer runtimes are needed, please contact APC at 800-800-4272. Configurable para tensiones de salida trifásica de 200, 208 o 220 V |
Entrada de batería en VAH | 0 VAH modo de ejecución (inactivo) |
opción de batería | SLB15K20F1 1 12288 VAh SLB15K20F2 1 19200 VAh SLB15K20F3 1 28800 VAh SLB15K20F6 1 57600 VAh 1 |
Duración prolongable | 1 |
ranuras libres | 2 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card |
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Alarma audible | Sonidos para 52 condiciones de alarma diferentes |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.