

5 videos
Módulo para gestión remota de energía para varias fuentes MGE
PMR24S
Discontinuado el:07 mayo 2021
Especificaciones
Presentación | Los Módulos para administración remota de energía (RPMM) ofrecen una solución de eficacia comprobada para expandir los sistemas de distribución de energía basados en paneles en centros de datos de todos los tamaños, desde los pequeños hasta los muy grandes. Con hasta 42 polos por tablero de paneles y dos o cuatro tableros de paneles por gabinete, un RPMM puede añadir hasta 168 disyuntores de salida al sistema. El RPMM puede instalarse en una configuración de racks en la que se enfrentan las partes posteriores o en una configuración lateral. El acceso amplio para los cables de entrada y salida, la entrada para cables superior o inferior y el sistema eficaz de organización de cables simplifican el proceso de instalación. La configuración del RPMM se puede personalizar para satisfacer las necesidades de instalaciones de características singulares; el módulo se ensambla en fábrica para garantizar la calidad. Con las características mencionadas, el RPMM constituye una solución de alta confiabilidad para expandir el sistema de distribución de energía basado en el Módulo para administración de energía. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
Main Input Voltage | 120 V 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V 3 fases |
output connector type | Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 |
equipo provisto | Guía de instalación Manual de usuario |
color | Beige |
---|---|
alto | 183,4 cm |
ancho | 146 cm |
profundidad | 35,5 cm |
peso del producto | 409,09 kg |
ubicación de montaje | Panel |
mounting preference | No preference |
modo de montaje | En cordón de luminaria |
Max line current | 310 A |
---|---|
input current limits | 310 A |
Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz |
number of input connectors | 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
certificados de producto | Registrado por UL |
---|---|
normas | CSA 22.2 Nº 950 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -10…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
humedad relativa | 10…90 % |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…60 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…9144,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 10…90 % |
Paquete 1 Peso | 409,09 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 183,4 cm |
Paquete 1 ancho | 146 cm |
Paquete 1 Largo | 35,5 cm |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.