APC Matrix-UPS 5KVA XR 208V/240V in 120/208/240 Out
MX5000XR
Discontinuado el:31 diciembre 2022
Fuera de servicio el:31 diciembre 2022
Batería de repuesto (1) está disponible
Software compatible
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Other Input Voltage | 240 V |
Main Output Voltage | 120 V 208 V |
Other Output Voltage | 240 V |
potencia nominal en W | 3750 W |
potencia nominal en VA | 5000 VA |
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R 2 NEMA "L6-30R" 1 NEMA "L14-30R" |
número de unidad de rack | 0U |
longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de ácido sólido |
equipo proporcionado | Cable RS-232 de señalización Smart del UPS CD con software Manual de usuario |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Beige |
---|---|
alto | 90,4 cm |
ancho | 35,1 cm |
profundidad | 45,2 cm |
peso del producto | 216,82 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz +/- 5 Hz |
---|---|
límites de tensión de entrada | 156...252 V 208 V 176...282 V 240 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 3750 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos del 5% a plena carga |
frecuencia de salida | "57 ... 63 Hz" para 60Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz no sincronizada |
factor de cresta | Hasta 5 : 1 |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
eficiencia | 93 % (carga completa) |
Máxima potencia configurable en VA | 5000 VA |
certificaciones de producto | CE CSA |
---|---|
normas | FCC parte 15 clase A UL 1778 |
Política de protección del equipo | De por vida: $150.000 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 60 dBA |
disipación de calor | 900 Btu/h |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3,5 h |
Información adicional | RBC14 is the RBC for a SmartCell-XR. There is no RBC available for a standard SmartCell. If an RBC is needed for a standard SmartCell, then an entire SmartCell will need to be purchased. Due to the weight of RBC14 APC does not offer pre-paid return postag |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 823 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 2890 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 año(s) |
Batería de repuesto | RBC14 |
opción de batería | SMARTCELL-XR 1 5780 VAh SMARTCELL-XR 2 8670 VAh SMARTCELL-XR 3 11560 VAh SMARTCELL-XR 4 14450 VAh SMARTCELL-XR 5 17340 VAh SMARTCELL-XR 6 20230 VAh SMARTCELL-XR 7 23120 VAh SMARTCELL-XR 8 26010 VAh |
Duración prolongable | 1 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 45,212 cm |
Paquete 1 Ancho | 35,052 cm |
Paquete 1 Longitud | 90,424 cm |
Paquete 1 Peso | 245,843 kg |
Número de unidades en el paquete 3 | 1 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.