Nuestras marcas

Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 17 modules Type G for GVX, GVM, G7K 1-PH

LIBSMG95GUL1PH

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que APC aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

LIBSMG95GUL1PH no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónUL 9540A tested Li-Ion Battery Cabinet with 17 battery modules (Type G) and 1ph SMPS for GVX, GVM, G7K UPS (UL version)
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
tipo de bateríaLi-Ion (Ión de litio)
equipo provistoManual de usuario
Físico
colorBlanco
alto205,5 cm
ancho65 cm
profundidad53 cm
peso del producto510 kg
tipo de montajeNo se puede montar en rack
Salida
capacidad de la batería67000 mA.h
Conformidad
certificaciones de productoRegistrado por UL
normasIBC 2015
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento18…28 °C
temperatura ambiente de almacenamiento0…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…60 %
Baterías y autonomía
Colocación de bateríasGabinete de baterías
Ranuras libres para baterías0
Baterías pre-instaladas0
Fabricante de bateríasSamsung
montaje de dispositivoGabinete de batería adjunto
voltaje de batería516.8 V
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1Db
Número de unidades en el paquete 11
Paquete 1 Altura220 cm
Paquete 1 Ancho53 cm
Paquete 1 Longitud120 cm
Paquete 1 Peso530 kg
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 3 años
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.