




Rack para baterías de ion de litio tipo S - IEC
LIBATTSMGSIEC
Reemplazo(s) recomendado(s)
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Presentación | Gabinete de baterías que incluye baterías de iones de litio, sistema de gestión de baterías (BMS), tablero de transferencia, fuente de alimentación e interfaz de comunicación. Compatible con el UPS Symmetra MW. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
---|---|
equipo provisto | Manual de usuario |
color | Blanco |
---|---|
alto | 205,5 cm |
ancho | 65 cm |
profundidad | 59,9 cm |
peso del producto | 480 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
certificaciones de producto | CE |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 18…28 °C |
---|---|
temperatura ambiente de almacenamiento | 0…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…60 % |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
montaje de dispositivo | Gabinete de batería adjunto |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 205,5 cm |
Paquete 1 Ancho | 59,9 cm |
Paquete 1 Longitud | 65 cm |
Paquete 1 Peso | 500 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 3 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
LIBATTSMGSIEC se reemplaza por: