Nuestras marcas

Batería para notebook Compaq Presario serie 170

LBCCQ18

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que APC aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

LBCCQ18 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
número de cable1,0
tipo de bateríaLi-Ion (Ión de litio)
Físico
colorNegro
alto21,59 cm
ancho12,7 cm
profundidad5,72 cm
peso del producto0,68 kg
modo de montajeRack no montable
Salida
capacidad de la batería3200 mA h
Conformidad
certificados de productoCeñudo
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento10…40 °C
altitud máxima de funcionamiento0...50000 pies
humedad relativa0…95 %
temperatura ambiente de almacenamiento0…55 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
Baterías y autonomía
Ranuras libres para baterías0
Baterías pre-instaladas0
montaje de dispositivoCartucho de batería adjunto
voltaje de bateria14.4 V
Capacidad VA/hora de la Batería46.08 VAh
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso0,91 kg
Paquete 1 Altura22,86 cm
Paquete 1 ancho13,97 cm
Paquete 1 Largo6,99 cm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 1 año
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.