Nuestras marcas

UPS Galaxy VS de 50 kW y 208 V, 3 series de baterías internas modulares inteligentes de 9 Ah, ampliable a 5, puesta en marcha 5 x 8

GVSUPS50KB5FS

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónUPS trifásica fácil de implementar y de alta eficiencia de 50 kW y 208 V que entrega la mejor protección energética y un bajo costo total de propiedad a los pequeños y medianos centros de datos Edge, así como a la infraestructura esencial de los establecimientos comerciales e industriales. Incluye un servicio de puesta en marcha 5 x 8 y 3 series de baterías modulares inteligentes de alta capacidad, ampliable a 5 series para entregar un tiempo de funcionamiento extendido. Consulte el gráfico de tiempo de funcionamiento de la batería para obtener más información.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
Main Input Voltage3 fases
Other Input Voltage200 V
220 V
Main Output Voltage208 V 3 fases
Other Output Voltage200 V
220 V
potencia nominal en W50 kW
potencia nominal en VA50 kVA
tipo de bateríaBaterías modulares internas
VRLA
equipo proporcionadoFiltro de polvo
Installation manual
Gestión de redes integrada
Los módulos de baterías se despachan instalados
Servicio de puesta en marcha
EcoStruxure Ready
General
redundantNo
Físico
colorBlanco
alto197 cm
ancho55 cm
profundidad84,7 cm
peso del producto680 kg
USB compatibleNo
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz
límites de tensión de entrada177...239 V 208 V
Corriente máxima de entrada179 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)65 kA
Distorsión armónica total de entrada:Inferior al 3% para plena carga
load power factorDesde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal
Input Power Factor at Full Load0,99
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)50 kW
distorsión armónicaMenos que 5%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50 Hz sincronizada a red eléctrica principal
60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
factor de cresta2,5
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
tolerancia de tensión de salida+/-1% after 50ms
Distorsión armónica total en tensión de salida< 1% linear load and < 5% non-linear load
Funcionamiento con sobrecarga10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
bypass typeDesviación estática incorporada
Maximum configurable power in VA50 kVA
Conformidad
normasCSA C22.2 No 107.3
FCC parte 15 clase A
IEC 62040-1-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
UL 1778 5ta edición
OSHPD
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...3300 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento10…80 % Sin condensación
altitud de almacenamiento0,00…3048,00 m
nivel acústico57 dBA
disipación de calor10339 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
voltaje de batería480 V
Tensión de la batería al final de la descarga384 V CC
Corriente máxima de batería al final de la descarga136 A
Battery power in VAH0 VAh modo de ejecución (inactivo)
Duración prolongable0
Comunicaciones y manejo
Panel de controlInterfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
Alarma audibleAlarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso705 kg
Paquete 1 Altura208,2 cm
Paquete 1 ancho75,5 cm
Paquete 1 Largo101 cm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Normativa de RoHS China

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.