

Kit de reemplazo de filtros de aire para sistemas MGE Galaxy 3500 para gabinete de 20 pulgadas/523 mm
G35TOPT2
Se discontinuará el:30 diciembre 2030
G35TOPT2 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
equipo provisto | Guía de instalación |
---|
alto | 60 cm |
---|---|
ancho | 47,5 cm |
profundidad | 1,5 cm |
peso del producto | 0,55 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de almacenamiento | 0…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…1015,90 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 70,0 cm |
Paquete 1 Ancho | 50,8 cm |
Paquete 1 Longitud | 17,8 cm |
Paquete 1 Peso | 7,418 kg |
Número de unidades en el paquete 3 | 12 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.