

Sistema MGE Galaxy 3500, 30 kVA y 400 V, 3:1, servicio de puesta en marcha 5x8
G35T30K3IS
Se discontinuará el:31 diciembre 2098
Reemplazo(s) recomendado(s)
Software compatible
Especificaciones
Presentación | Unidad UPS Galaxy 3500 de APC MGE, suministrada sin baterías. Para usarse con un sistema de baterías externas de otros fabricantes o con baterías internas modulares con vida útil extendida (SYBTH4). |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Voltaje de entrada principal | 400 V 3 fases |
---|---|
Otro voltaje de entrada | 380 V 415 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 24000 W |
potencia nominal en VA | 30000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1 |
conexiones - terminales | 1 termin. tornillo |
tipo de batería | Baterías externas de otros fabricantes (no suministradas) |
equipo proporcionado | Ménsulas de fijación Guía de instalación Tarjeta de manejo de redes Los módulos de potencia se despachan instalados Servicio de puesta en marcha Manual de usuario |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
alto | 149,1 cm |
---|---|
ancho | 52,3 cm |
profundidad | 83,8 cm |
peso del producto | 294 kg |
preferencia de montaje | No preference |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | "40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*)) |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
límites de tensión de entrada | 340...460 V ajustable 400 V 340...460 V 400 V |
Corriente máxima de entrada | 41 A |
capacidad de corriente de conmutación | 50 A |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 5% para plena carga |
tipo de protección de entrada | Disyuntor tripolar |
corriente de entrada | Valor de cresta de 200 A |
Factor de potencia de carga | 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo |
Factor de potencia de entrada a plena carga | 0,98 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 24000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 5% |
frecuencia de salida | "47 ... 53 Hz" para 50Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada |
factor de cresta | Ilimitado |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/- 5% estático con 100% de incremento de carga |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
Protección de corriente de salida requerida | 150 A |
tipo de derivación | Desvío de mantenimiento incorporado Desviación estática incorporada |
Máxima potencia configurable en VA | 30000 VA |
certificaciones de producto | CE |
---|---|
normas | EN 50091-2 EN 61000-3-3 EN/CEI 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-112 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | 0…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 DBA |
disipación de calor | 3685 Btu/h |
grado de protección IP | IP51 |
Eficiencia | View Efficiency Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
voltaje de batería | +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) |
Tensión de la batería al final de la descarga | +/-154 V |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
Entrada de batería en VAH | 0 VAH modo de ejecución (inactivo) |
opción de batería | SYBTH4 1 2765 VAh SYBTH4 2 5530 VAh SYBTH4 3 8295 VAh SYBTH4 4 11060 VAh |
Comentarios del gráfico de la batería | Tiempos de autonomía estimados sobre la base de los datos provistos por el fabricante de las baterías, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad y con salida balanceada con FP = 0,8. |
Duración prolongable | 0 |
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card 2 with environmental monitoring |
---|---|
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 164,3 cm |
Paquete 1 Ancho | 106,2 cm |
Paquete 1 Longitud | 65 cm |
Paquete 1 Peso | 325 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
G35T30K3IS se reemplaza por: