Nuestras marcas

Sistema UPS trifásico (3:1) Easy UPS 3S de 30 kVA, 400 V para baterías externas

E3SUPS30K3I

Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Green Premium™
Eficiencia energéticaEficiencia energética
TransparenciaTransparencia
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónSistema UPS trifásico de alta eficiencia que ofrece características avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, y facilita así la continuidad de los negocios en el centro de datos o sala de comandos eléctricos. Es un sistema UPS de 30 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, mantener y reparar, ideal para empresas pequeñas y medianas. Incluye filtro de polvo y paneles recubiertos para entornos hostiles. Esta unidad UPS se provee sin baterías, para que pueda personalizar la solución de baterías con facilidad.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 6 semanas
Principal
Voltaje de entrada principal400 V 3 fases
Otro voltaje de entrada380 V
415 V
Voltaje de salida principal230 V
Otro voltaje de salida220 V
240 V
potencia nominal en W30 kW
potencia nominal en VA30 kVA
equipo proporcionadoFiltro de polvo
Guía de instalación
Baterías y autonomía
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
tipo de bateríaSistema de baterías externo
corriente de cortocircuito máximo10 kA
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
Físico
ColorBlanco (RAL 9003)
Altura77 cm
Ancho25 cm
Profundidad80 cm
peso del producto60 kg
USB compatibleYes
Entrada
Corriente máxima de entrada55 A
Factor de potencia de entrada a plena carga0,99
límites de tensión de entrada304...477 V
tipo de protección de entradaInterruptor y fusible
Frecuencia asignada de empleo45...65 Hz
Salida
Máxima potencia configurable en VA30 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)30 kW
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50 Hz sincronizada a red eléctrica principal
60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
distorsión armónicaMenos que 3%
Funcionamiento con sobrecarga10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
TopologíaDoble conversión en línea
factor de cresta3 : 1
Conformidad
Certificaciones de ProductoCE
EAC
RCM
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...3281 pies
temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
nivel acústico63 dBA
disipación de calor1410 Btu/h
grado de protección IPIP20
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1PCE
Número de unidades en el paquete 11
Paquete 1 Altura101,5 cm
Paquete 1 Ancho98,2 cm
Paquete 1 Longitud40 cm
Paquete 1 Peso77 kg
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
arrow2_down

Sostenibilidad
Green Premium™

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.