Nuestras marcas

Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

BX550CI-AR

notification_ok
requisitos previos (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 33-330 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
potencia nominal en W330 W
potencia nominal en VA550 VA
Input Connection TypeAustralia/China
número de tomas de corriente3Australian
longitud de cable1,22 m
número de cable1
tipo de bateríaBatería de ácido sólido
equipo proporcionadoManual de usuario
Tarjeta de garantía
General
product web sub-familyEntry level
Número de ranuras libres para módulos de potencia0
Número de ranuras llenas del módulo de potencia0
redundanteNo
Físico
colorNegro
Alto18,55 cm
ancho11,5 cm
profundidad21,8 cm
pesos del producto4,95 kg
preferencia de montajeNo preference
modo de montajeNo montable en rack
montable en dos postes0
Compatible con USBNo
entrada
frecuencia de empleo45...65 Hz
enchufe estándarAustralia/China
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)330 W
frecuencia de salida50 Hz sincronizada a red eléctrica principal
60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
topologíaDe reserva
tipo de forma de ondaAproximación acompasada de una onda sinusoidal
Máxima potencia configurable en VA550 VA
tiempo de transferenciaValor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
conformidad
certificados de productoIram
ambientales
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altura de almacenamiento0,00…15240,00 m
bateria y autonomia
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías preinstaladas0
ranuras libres para bateria0
Tiempo tipico de recarga10 h
Cantidad de cartuchos de bateria de recambio1
Potencia de carga de la batería (vatios)8 W clasificado
Energía de la batería en VAH78 VAH tiempo de ejecución
vida de la bateria2…5 año(s)
Duración prolongada0
comunicaciones y manejo
alarma audibleAlarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja
Protección contra sobretensiones y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)273 J
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso5,488 kg
Paquete 1 Altura25,349 cm
Paquete 1 ancho19,609 cm
Paquete 1 Largo29,845 cm
SCC1400731304284833
Número de Unidades en el Paquete 22
Paquete 2 Peso11,34 kg
Paquete 2 Largo406,40 mm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.