


Embalaje De Caja Para Microcentros De Datos Serie 43U C
AR4340IX500CP
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
frecuencia de red | 50 Hz |
---|
temperatura ambiente de almacenamiento | -20…40 °C |
---|
alto | 208 cm |
---|---|
ancho | 80 cm |
profundidad | 120 cm |
número de unidad de rack | 43U |
peso del producto | 360 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Profundidad mínima de montaje | 19,2 cm |
preferencia de montaje | No preference |
Profundidad máxima de montaje | 75 cm |
Baying incluido | No |
certificaciones de producto | IEC 60950 EMC |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 233 cm |
Paquete 1 Ancho | 140 cm |
Paquete 1 Longitud | 110 cm |
Paquete 1 Peso | 510 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.