



APC NetShelter SX 12U Server R
AR3103
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
número de unidad de rack | 12U |
---|---|
equipo proporcionado | Ruedecillas Puerta Tecla(s) Patas niveladoras Cielorraso Paneles laterales |
alto | 65,8 cm |
---|---|
ancho | 60 cm |
profundidad | 107 cm |
peso del producto | 58,97 kg |
color | Negro |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Profundidad máxima de montaje | 92,08 cm |
Profundidad mínima de montaje | 19,1 cm |
Ancho del rack | 19" |
marcado | Calibre 14 Carril de montaje EIA Calibre 16 puerta de entrada Calibre 16 post Calibre 18 puerta trasera Calibre 18 techo Calibre 18 paneles laterales |
carga permanente permisible | 272,16 kg Dinamico 272,16 kg Estatico |
normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 79,5 cm |
Paquete 1 Ancho | 116 cm |
Paquete 1 Longitud | 75 cm |
Paquete 1 Peso | 81 kg |
Número de unidades en el paquete 3 | 1 |
Periodo de garantía | 5 años para reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.