




WX 6U Vert
AR106VI
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Software compatible
Especificaciones
Presentación | APC By Schneider Electric 6U Wall Mount is an innovative new way to deploy server and networking equipment at the Edge. The unique low-profile design enables large depth devices to be wall mounted in a compact and less intrusive form factor than traditional wall mount cabinets. It can ship pre-integrated with APC Smart UPS battery backup, NetBotz Physical and Environmental Security, and EcoStruxure IT, our cloud-based remote monitoring platform to stay connected at the Edge! |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Tensión de entrada principal | 230 V |
---|---|
Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C13 |
número de unidad de rack | 6U |
alto | 64,8 cm |
---|---|
ancho | 35,3 cm |
profundidad | 96,8 cm |
peso del producto | 36,29 kg |
color | Negro |
soporte de montaje | Pared |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
posición de montaje | Vertical |
Profundidad máxima de montaje | 76,2 cm |
Profundidad mínima de montaje | 76,2 cm |
Ancho del rack | 19" |
carga permanente permisible | 113,40 kg Dinamico 113,40 kg Estatico |
Frecuencia asignada de empleo | 50 Hz |
---|
Normas | UL 2416 |
---|
air flow | 103,83 l/s |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 42,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 73,4 cm |
Paquete 1 Longitud | 106,4 cm |
Paquete 1 Peso | 44,91 kg |
Periodo de garantía | 5 años para reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.