Nuestras marcas

Estándar Experto Del Centro De Datos Struxureware

AP9470

arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónStruxureWare Data Center Expert Standard permite el uso de hasta 2025 dispositivos y 125 cámaras de vigilancia.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
número de unidad de rack1U
número de cables2
Protocolo del puerto de comunicaciónDNS
HTTP
HTTPS
SMTP
Mensaje de texto
SSL
TCP/IP
equipo provisto1 Licencia de vigilancia para 1 nodo
Licencia de 25 nodos
CD con software
Dispositivo de servidor
Manual de usuario
Guía de instalación
General
sistema operativoWindows 7
Windows 8
Windows Vista
Windows XP
Windows XP Professional SP1
Windows XP Professional SP2
capacidad de memoria2 GB/250 GB disponibles para almacenamiento de datos
Físico
colorNegro
alto4,4 cm
ancho48,3 cm
profundidad48,3 cm
peso del producto9,55 kg
Ubicación de montajeFrontal
preferencia de montajeNo preference
tipo de montajeCon montaje en bastidor
Conformidad
Certificaciones de productoCumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento10…35 °C
altitud máxima de funcionamiento0...10000 pies
humedad relativa5…90 %
temperatura ambiente de almacenamiento-35…60 °C
altitud de almacenamiento0,00…9144,00 m
Humedad relativa de almacenamiento5…95 %
Comunicaciones y manejo
tipo de red de comunicaciónRJ45 10/100/1000 Base-T
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height30,5 cm
Package 1 Width88,9 cm
Package 1 Length62,9 cm
Package 1 Weight19,09 kg
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.