{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Nuestras marcas

{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la referencia del contacto auxiliar OF para los antiguos C60?

A9N26924

La referencia A9N26924 es válida para los antiguos C60, para los antiguos y actuales C120 y para los C60H-DC.

 

OF: contacto abierto de señalización abierto/cerrado    ========>            A9N26924                    

SD: contacto de señalización de defecto           =============>           A9N26927

OF+OF/SD: doble contacto de señalización conmutable  =======>        A9N26929

MX 110-415 V CA / 100-130 V CC                                ========>         A9N26476                                       

MX 48 V CA / CC           ==============================>         A9N26477                                                                

MX 12-24 V CA / CC       ===============================>       A9N26478

MX+OF 110-415 V CA / 100-130 V CC     ===================>        A9N26946

MX+OF 48 V CA / CC               ==========================>        A9N26947

MX+OF 12-24 V CA / CC         ===========================>       A9N26948

MN 220-240 V CA              =============================>         A9N26960

MN 48 V CA / CC   ===================================>       A9N26961

MN s 220-240 V CA retardada 0,2 s =======================>      A9N26963

MNx: bobina de disparo de accionamiento voluntario (230 V) ======>       A9N26969

MNx: bobina de disparo de accionamiento voluntario (400 V) ======>       A9N26971

MSU: bobina de protección contra sobretensiones permanentes

fase-neutro 230 V CA, conforme a la norma UNE-EN 50550 =======>     A9N26500

 

 

para los IC60N actuales sería la referencias A9A26924

¿No encuentras lo que estás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.