Відповідність акумуляторів нормам

Акумулятори містять численні вироби АРС — від ДБЖ, здебільшого обладнаних герметичними свинцево-кислотними акумуляторами, до портативних літієво-іонних акумуляторів. Подальша інформація допоможе розібратися в складних нормативах, дія яких поширюється на акумулятори. Якщо вам потрібно більше інформації, зв’яжіться з нашою групою підтримки.

Паспорти безпеки речовин (матеріалів) (ПБР, англ. SDS, раніше MSDS) містять інформацію про безпечність матеріалів, їхні фізичні, хімічні та токсикологічні властивості, застосовні норми, а також рекомендації щодо заходів безпеки при роботі з ними. Далі подано посилання на ПБР акумуляторів АРС.

У порядку обслуговування клієнтів АРС публікує ПБР та технічні описи акумуляторів. Вироби, відображені в технічних описах, зазвичай звуться «артикулами», на які не поширюються вимоги до паспортів безпеки речовин, наприклад, положення Стандарту про інформацію про небезпеку Управління безпеки праці та виробничої гігієни США, чи аналогічні вимоги в інших країнах. Ці вироби, зокрема, мають особливу конструкцію, показники призначення відповідно до цієї конструкції й зазвичай викидають небезпечні речовини лише в слідових кількостях.

Паспорти безпеки речовин на акумулятори АРС

Виріб
Місцезнаходження
Англійською
Французькою
Іспанською
Німецькою
Іншими
(Н/З або ЄС)
Акумулятори (герметичні кислотно-свинцеві)
Н/З
RBC-PB EN SDS NA
RBC-PB FR SDS NA
RBC-PB SP SDS NA


ЄС
RBC-PB EN SDS EU
RBC-PB FR SDS EU
RBC-PB SP SDS EU
RBC-PB GR SDS EU

Інші
Австралія: RBC-PB EN SDS Australia



Китай: RBC-PB CH SDS China
Акумулятори (літій-іонні)
Н/З
RBC-LI EN SDS NA
RBC-LI FR SDS NA
RBC-LI SP SDS NA


ЄС
RBC-LI EN SDS EU
RBC-LI FR SDS EU
RBC-LI SP SDS EU
RBC-LI GR SDS EU

Портативні LI-ION акумулятори «Mobile Battery Pack» (2600–5000 мА•год, 3,7 В, менше 20 Вт•год)
Н/З
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS NA
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS NA
LI-ION Mobile Battery Pack SP SDS NA


ЄС
LI-ION Mobile Battery Pack EN SDS EU
LI-ION Mobile Battery Pack FR SDS EU
LI-ION Mobile Battery Pack SP SDS EU
LI-ION Mobile Battery Pack GR SDS EU

Портативні акумулятори «LI-ION Battery Pack» (2600–5000 мА•год, 3,7 В, менше 20 Вт•год)
Н/З
LI-ION Battery Pack EN SDS NA
LI-ION Battery Pack FR SDS NA
LI-ION Battery Pack SP SDS NA


ЄС
LI-ION Battery Pack EN SDS EU
LI-ION Battery Pack FR SDS EU
LI-ION Battery Pack SP SDS EU
LI-ION Battery Pack GR SDS EU

Вміст матеріалів. Нормативні акти, наприклад, переглянута директива про акумулятори 2006/66/EC зі змінами 2013/56/EU, постанова про акумулятори CONAMA Бразилії, обмежують вміст певних речових у акумуляторах. АРС дозволяє використовувати лише ті акумулятори, що відповідають цим межам. АРС проводить руйнівний і неруйнівний аналіз зразків акумуляторів, які закуповує, щоб підтвердити декларації постачальників. Відповідні сертифікати й протоколи випробувань надаються на вимогу.

  • Вміст ртуті (Hg), масова частка, менше: 5 млн—1 або 0,0005 %
  • Вміст кадмію (Cd), масова частка, менше: 20 млн—1 або 0,0020 %
  • Вміст свинцю (Pb), масова частка, менше: 40 млн—1 або 0,0020 % (без урахування використаного в електрохімічному процесі в акумуляторі)

Безпечне паковання й транспортування. Акумулятори вважаються небезпечними товарами в термінах Регламенту ІАТА про небезпечні товари.  АРС розробляє вироби на акумуляторах та їхнє паковання так, щоб їх було безпечно транспортувати.  Докладніше див. наші настанови з безпечного паковання й транспортування.
Вироби АРС на акумуляторах і відповідні маркетингові матеріали мають попередження про необхідність вторинної переробки акумуляторів. Ми також організували процес безпечного повернення та вторинної переробки акумуляторів. Здебільшого ми повідомляємо, де можна залишити відпрацьовані акумулятори, після чого своїм коштом відправляємо їх відповідальним переробникам. Завважте, що місцеві нормативи можуть обмежувати або визначати рівень послуг з вторинної переробки акумуляторів, що їх АРС має право надавати.  Докладніше див. під заголовком Product Recycling(Вторинна переробка).