Як розв’язувати задачі віртуалізації

Ви перейшли на віртуальні сервери. А що далі? Типові задачі в роботі МСП та розв’язки до них


Великі корпорації багато років ущільнюють обчислювальні центри, переводячи їх на віртуальні сервери, проте широкому загалу донедавна це було недоступно. Та й зараз невеликим фірмам важко розібратися, з чого почати проектування, впровадження та обслуговування базових комплексів, так званої ІТ інфраструктури. Інформації про те, як розв’язувати ці задачі у великих центрах обробки даних, скільки завгодно, а от варіантів для малих і середніх підприємств (МСП) бракує. Проте для МСП належні рекомендації навіть важливіші, бо вони не мають задосить ні співробітників, ні досвіду, щоб як слід спроектувати ІТ інфраструктуру й керувати нею. Більше того, ІТ інфраструктура для МСП — не лише засіб доступу до даних, що зберігаються в обчислювальній хмарі, а й важливий складник безперебійності діяльності, а отже, успіху.

Тут ми розглянемо типові задачі, що постають перед МСП, коли вони намагаються підвищити енергоефективність і завантаження серверних і комутаційних вузлі, поділимося передовим досвідом розв’язування цих задач запропонуємо деякі готові розв’язки.

Задача 1. Захист та організація консолідованих і віртуалізованих серверів і мережевого устаткування

МСП, що віртуалізують, принаймні, частину серверів і процесів, роблять важливий крок до підвищення ефективності ІТ інфраструктури, але після цього «фізичні» апаратні засоби стають іще більш відповідальні й потребують іще кращого захисту. Більш того, зведення всього ІТ устаткування на одному майданчику може згубно позначитися на експлуатаційній готовності.

Розв’язок МСП можуть організувати експлуатацію серверів в належних умовах середовища за допомогою стоякових шаф, конструкція яких розрахована на сервери та мережне устаткування. Ці шафи мають приладдя для розведення кабелів та розподільчу апаратуру, що дозволяє розташувати устаткування раціонально, тим самим знижуючи ймовірність помилок операторів, а також розвести потоки холодного й гарячого повітря.  На МСП також слід забезпечити експлуатаційну готовність устаткування у власних приміщеннях. Для цього воно має бути захищене від перебоїв енергопостачання, фізичного втручання, впливу умов середовища та порушення інформаційної безпеки, зокрема, за допомогою блоків розподілу живлення (БРЖ) та джерел безперебійного живлення (ДБЖ). Деякі типи БРЖ забезпечують адаптивне керування живленням і активний поточний контроль, що запобігає несанкціонованому використанню розеток і перевантаженню мережі. Системи ДБЖ підтримують упродовж певного часу дію відповідального обчислювального устаткування й апаратури зв’язку в разі вимкнення електромережі.

Задача 2. Безпечне вимкнення віртуальних серверів

Упроваджувати та адмініструвати віртуальні комплекси стає дедалі зручніше, проте фізична інфраструктура ІТ і далі потребує живлення та охолодження, що можуть відмовити в разі перебоїв у енергопостачанні.

Розв’язок Найкраще було б обладнати все ІТ устаткування генераторами або ДБЖ з акумуляторами достатньої ємності, щоб підтримувати роботу, доки живлення з електромережі не буде відновлено.  Якщо жоден із цих варіантів не реалізується, для захисту серверів, прикладних програм і даних від псування вельми доцільно передбачити програмні засоби безпечного вимкнення й налаштоване заздалегідь устаткування — системи ДБЖ та БРЖ. Ознайомтеся з пропонованими засобами дистанційного керування та профілактичних оповіщень і тривожних сигналів стосовно порушень чи перебоїв енергопостачання й ресурсу акумуляторів.

Задача 3. Установлення ІТ і мережевого устаткування поза машинними залами

Неспеціалізовані приміщення, в яких на МСП часто монтують ІТ устаткування, можуть не залишати можливостей для нарощування обчислювального комплексу.

Розв’язок Шафи, сконструйовані для розміщення ІТ устаткування поза спеціалізованими машинними залами, можуть забезпечити такі самі умови живлення, охолодження й захисту, як у зазначених приміщеннях. Вентильовані звукоізольовані шафи з системами ДБЖ та засобами розведення кабелів забезпечують резервне живлення відповідальної апаратури та дистанційне керування. Монтаж та раціональна організація устаткування при цьому гранично спрощуються.

Задаача 4. Мінімізація використання корисної площі

Коли бракує площ, як це часто трапляється на МСП, знайти місце для устаткування важко.

Розв’язок В цьому разі найкраще — варіанти настінного монтажу ІТ комплексів. Ознайомтеся з виробами для встановлення найрізноманітніших типів устаткування, вкомплектованими двосторонніми вертикальними напрямниками до різних варіантів монтажу. Настінні поворотні шафи забезпечують зручний доступ до устаткування під час монтажу та технічного обслуговування. В ідеалі на стояку висотою 13 юнітів вистачить місця для апаратури, що тримає на зв’язку весь будинок.

Задача 5. Найкраще використання місця: монтаж ІТ устаткування у вузькостях, збільшення місткості серверної

Якщо стояки замалі, в монтажному вузлі не вдасться розташувати все потрібне устаткування, або доступ до нього буде вкрай незручний; великогарабитне устаткування громіздке й не вписується у вузькості та невеликі ніші для монтажних вузлів, які часто зустрічаються в приміщеннях, де на МСП встановлюють ІТ.

Розв’язок Вдатися до недорогої переналагоджуваної техніки, що забезпечує масштабовність. Це дозволить задіяти об’єм, незалежно від форми приміщення, а не тільки його площу. Стояки невеликої ширини з двома опорними рейками та контрольні пристрої дозволять оптимізувати організацію устаткування й позбавлять необхідності шукати для нього місце в переповнених машинних залах. Вертикальні кабельні організатори гранично спростять розведення й монтаж кабелів і утримуватимуть їх у порядку. Програмні засоби дистанційного керування забезпечать централізований контроль завантаження наявних апаратних засобів для цілей оптимізації й планування розвитку.

Задача 6. Оптимізація простору в серверній після консолідації

Якщо консолідації апаратних засобів не передує перепроектування чи перебудова простору, де вони розташовані, це може призвести в подальшому до зайвих витрат на електроенергію й охолодження.

Розв’язок Застосувати архітектуру серверної з поліпшеною масштабовністю, щоб найкраще використати вже наявну систему охолодження. Проста й відтворювана архітектура для установлення блоками по 3 кВА забезпечує надійний захист живлення за допомогою ДБЖ на рівні стояка. Блок має достатню кількість розеток для приєднання комплексу серверів і мережевого устаткування.

Задача 7. Економія коштів у малих серверних і комутаційних вузлах

Забезпечення захисту, належного охолодження й експлуатаційної готовності ІТ устаткування може коштувати надто дорого, особливо коли йдеться про МСП, які не мають задосить фондів на комутаційні вузли.

Розв’язок Стояки вартістю від 400 доларів дозволять розташувати устаткування зручно й з усіма можливостями оптимального охолодження. Відкритий стояк з чотирма вертикальним рейками — простий спосіб упорядкувати й підняти над підлогою апаратуру.

Дотримуючись наших практичних та зрозумілих настанов, МСП, яким доводиться розв’язувати непрості задачі розгортання обчислювальних комплексів на обмежених площах, зможуть поліпшити ефективність, зробити зручнішою експлуатацію й підвищити ступінь захисту устаткування. А ще — зменшити ризик простоїв. Усе це дозволить зробити справу більш прибутковою й вибудувати бездоганну репутацію в клієнтів.